• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Micro PolyMesh【25 Stk. pro Packung】

Micro PolyMesh

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

There is no clogging due to the ultra-thin mesh structure, allowing for uniform processing.

[Features]
· A flexible abrasive cloth made with ultra-thin mesh base cloth (50 mesh, 100 mesh).
· There is no clogging due to the ultra-thin mesh structure, allowing for uniform processing and a long service life.
· Both the top and bottom sides can be used since both sides have been treated.
· It is water and oil resistant, enabling either dry or wet processing.
· Can be cut into various sizes.
· 50 mesh has great polishing power.
· The 100 mesh is great for uniform polishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPMS-1000
MPMS-1500
MPMS-2000
MPMS-3000
MPMS-400
MPMS-600
MPMS-800
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Color For wet/dry processes Packaging Quantity
(Sheets)

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1000RedAlso for wet use25

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1500GreenAlso for wet use25

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 2000Light blueAlso for wet use25

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 3000OrangeAlso for wet use25

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeAlso for wet use25

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 600BlueAlso for wet use25

88.10 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 800YellowAlso for wet use25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Micro Polymesh Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 210 Length(mm) 280 Type Unprocessed lining
Base Material Mesh(#) 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support