• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubenschlüssel S

Schraubenschlüssel S

The thickness has been optimized for better fit. The wrench has been finished with a spear shape that facilitates work in narrow areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-0809
S-1214
S-1922
S-2123
S-2326
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Wrench offset width DB (D1 size)
(mm)
Wrench offset width DB (D2 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T1 size)
(mm)

9.28 €

3 Arbeitstage 1108×918204.5

11.02 €

3 Arbeitstage 14012×1428.530.57

15.04 €

3 Arbeitstage 20519×224046.58

16.60 €

3 Arbeitstage 21521×2344.548.58

19.27 €

3 Arbeitstage 23023×2648.5559

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Double-ended wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support