• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Piercing-Schraubendreher, KPD-003

Piercing-Schraubendreher, KPD-003

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KPD-003

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 10.12

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KPD-003

Teilenummer
KPD-003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.12 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 3 Shaft length L (mm) 153
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through Verfügbar Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Overall Length L(mm) 260 Shaft width across flats(mm) 8 Grip Width D(mm) 29.5
Weight(g) 190

Sie befinden sich auf der Seite für Piercing-Schraubendreher, KPD-003, die Teilenummer ist KPD-003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPD-003.

Technischer Support