• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeugkasten, B-54

Werkzeugkasten, B-54

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B-54-B

Marke: HOZAN

Preis: 72.28

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-54-B

Teilenummer
B-54-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.28 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 386×179×161
Case color Blau Mass(g) 1300 Material ABS
Features Load Resistance: 20 kg

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten, B-54, die Teilenummer ist B-54-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-54-B.

Technischer Support