• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Silber für schwere Materialien aus Edelstahl【20-25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLV-305-2.5-25.4-A36M
SLV-355-3-25.4-A36M
SLV-405-3-25.4-A36M
SLV-455-3.5-25.4-A36M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

142.02 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3052.57225

217.22 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 35537225

252.10 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 40536325

371.40 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4553.56320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material Edelstahl / Gusseisen Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Hardness M Internal Diameter(mm) 25.4

Technischer Support