Schneidrad für Aluminium mit geringem Durchmesser【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MNS-100-2.2-15-C36P

Teilenummer
MNS-100-2.2-15-C36P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

11.95 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 7 Arbeitstage 725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Work material Aluminum / Non-metal Abrasive material C
Particle Size(#) 36 Hardness P Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.2 Internal Diameter(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidrad für Aluminium mit geringem Durchmesser, die Teilenummer ist MNS-100-2.2-15-C36P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MNS-100-2.2-15-C36P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support