• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamant-Schleifblatt, Galvanikbindung (ultrafeine Körnung)

Diamant-Schleifblatt, Galvanikbindung (ultrafeine Körnung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Excellent sharpness. Will not break.

[Features]
· Electrodeposition on cloth: it will not break.
· Excellent sharpness with ultra fine grain sheets of electrodeposited diamond

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSD-A15
KSD-A18
KSD-A20
KSD-AB15
KSD-AB20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Type Diamond Pattern For wet/dry processes Packaging Quantity
(Sheets)

106.51 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1000Unprocessed liningFully electro-deposition processedFor Dry Sanding1

104.55 €

Verfügbar 23 Arbeitstage 2000Unprocessed liningFully electro-deposition processedFor Dry Sanding1

106.51 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3000Unprocessed liningFully electro-deposition processedFor Dry Sanding1

109.53 €

Verfügbar 23 Arbeitstage 1000Double-sided tape typeFully electro-deposition processedFor Dry Sanding1

109.53 €

Verfügbar 23 Arbeitstage 3000Double-sided tape typeFully electro-deposition processedFor Dry Sanding1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Electrodeposition sheet Usage Hand polish Abrasive material Diamond
Width(mm) 150 Length(mm) 200

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support