Teilenummer
|
---|
CF3025-60 |
CF3025-80 |
CF3025-100 |
CF3025-150 |
CF3025-240 |
CF3025-320 |
CF3025-600 |
CF4030-60 |
CF4030-80 |
CF4030-400 |
CF6040-60 |
CF6040-240 |
CF6040-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 60 | 5000 | |
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 80 | 5000 | ||
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 100 | 5000 | |
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 150 | 5000 | ||
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 25 | 240 | 5000 | |
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 320 | 5000 | |
61.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 600 | 5000 | ||
64.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | 30 | 60 | 5000 | |
64.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 30 | 80 | 5000 | |
64.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 30 | 400 | 5000 | ||
104.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | 60 | 3000 | |
104.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | 240 | 3000 | |
104.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | 400 | 3000 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Application | Polishing the bottom and side surfaces of cylinders | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill |
Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften