Nano-Fächerschleifer【5 Stk. pro Packung】

Nano-Fächerschleifer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

There is no clogging due to the ultra-thin mesh structure, allowing for uniform processing.

[Features]
· High grade precision work.
· Nano-flap is a flap made with flexible sandpaper using ultra fine mesh base fabric.
· There is little clogging due to the ultra-thin mesh structure, allowing for uniform processing and a long service life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
PMF1013
PMF1014
PMF1015
PMF1017
PMF1018
PMF1019
PMF1513
PMF1514
PMF1515
PMF1517
PMF1518
PMF1519
PMF2013
PMF2014
PMF2015
PMF2017
PMF2018
PMF2019
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Packaging Quantity
(Book)
Maximum Engine Speed
(min-1)

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 10600525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 10800525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 101000525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 101500525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 102000525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 103000525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 15600525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 15800525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 151000525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 151500525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 152000525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 153000525000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 20600520000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 20800520000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 201000520000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 201500520000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 202000520000

58.05 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 203000520000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Type Flap with shaft Width(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support