• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher, SSD-M2

Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher, SSD-M2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SSD-M2

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 3.87

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSD-M2

Teilenummer
SSD-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.87 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7.2 Shaft length L (mm) 14
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 30 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 30 Weight(g) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Ultra-Mini-Schraubendreher, SSD-M2, die Teilenummer ist SSD-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSD-M2.

Technischer Support