• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS-Seitenschneider, SKN-150

SUS-Seitenschneider, SKN-150

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SKN-150

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 46.67

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKN-150

Teilenummer
SKN-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.67 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 160
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Material Martensitic Stainless Steel
Main body: option Main Body

Technischer Support