Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UU4150NA
Teilenummer |
---|
UU4150NA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Features | Caution |
---|---|---|---|---|---|
27.15 € |
Versand am selben Tag
Auf Lager | The opening aperture is designed to provide suitable grip widths ranging from 10.5 mm – 50 mm (1A – 6A) with unique uneven pitch of 6 levels for fitting according to pipe standards. Stopper provided for safety. First in the industry. Highly functional pump pliers with small screw removing function. The range of screw sizes for removals has been broadened. Wide opening aperture, short type of 225 mm, lightweight hybrid type. Compatible with nuts with distance between opposing sides of up to 41 mm (M27), pipes and round rods of diameters up to φ50 mm, 3/8 stud bolts. | Do not use on live electrical equipment. Grip does not have insulation function. |
Loading...
Maximum Opening(mm) | 43 | Adjustment(Steps) | 6 | Overall Length(mm) | 226 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 280 | Screw Size Adapted to Tip Gripper | Screw Head φ12 mm or Less (Pan: M2 to M6, Truss M3 to M5) | Head Thickness (T)(mm) | 9 |
Depth(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anguillus-Schrauben, Zange, die Teilenummer ist UU4150NA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UU4150NA.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.