Impact Wrench NWH-320A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20181

Teilenummer
20181
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Hose B Diameter Fixing Screw Hose I.D.
(mm)
No. of power adjustments
(Number of Adjustments)

1,039.79 €

5 Arbeitstage 3869100Rc3/812.73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Tightening Torque(N▪m) 1800 Socket Plug Angle(mm) 25.4 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 39/high power 24
Number Of Rotations(rpm) 4000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.5
Ventilation Side Detailed Model Number NWH-320A

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Wrench NWH-320A, die Teilenummer ist 20181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20181.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support