• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kautschuk-Schraube, L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-23YE

Teilenummer
L-23YE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade

6.87 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Sharp Black Blade (large) with three 0.5 mm thick blades

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 210 Mass(g) 110 Compatible Replacement Blades LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH

Sie befinden sich auf der Seite für Kautschuk-Schraube, L, die Teilenummer ist L-23YE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-23YE.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support