Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Packman 3LG mit Schraubsicherung, gelb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

145385

Teilenummer
145385
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Note

4.65 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Blade thickness: Large (G) 0.6 mm can also be used

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Main body, Spare Blade Grundkörper Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 215 Mass(g) 110 Compatible Replacement Blades LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH

Sie befinden sich auf der Seite für Packman 3LG mit Schraubsicherung, gelb, die Teilenummer ist 145385.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 145385.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support