Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Digital scale compact scale HL-i series

Digital scale compact scale HL-i series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Standard of the compact scale.
[Features]
· A compact size that does not take up space and is easy to move.
· A 2-power source type, dry cell batteries and an AC adapter (sold separately: AX-TB196).
· With tare subtraction function which makes zero display with a container possible.
· An energy saving design with Auto Power Off functionality.
· Measurement results holding possible: Simply press the HOLD key.
· As the main body can be stored vertically, it saves storage space.
[Applications]
· Wide range of applications: Industry, agriculture, school, culinary, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-2KI
HL-200I
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWeight
(kg)
Power Supply % Minimum Display
(%)

63.00 €

6 Arbeitstage 10---

63.00 €

5 Arbeitstage 100.5AA Batteries x 4 (Standard Accessories) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately)1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen Type Grundkörper Capacity(g) 200
Minimum Display(g) 0.1 Measurement Plate Shape Runder Senkkopf Dry Cell Battery Compatible Verfügbar
PC Connection Function Nein (kann nicht verbunden werden) Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 130 Printer Connection Function Nein (kann nicht verbunden werden)
Dust-proof and waterproof function Ohne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support