• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

UW Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UW1020H
UW2200H
UW220H
UW4200H
UW4200S
UW420H
UW420S
UW6200H
UW620H
UW8200S
UW820S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

1,474.54 €

7 Arbeitstage 10200.001105108AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,066.47 €

7 Arbeitstage 22000.01180170AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,062.04 €

7 Arbeitstage 2200.001105108AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,114.48 €

7 Arbeitstage 42000.01180170AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

994.46 €

7 Arbeitstage 42000.1180170AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,110.05 €

7 Arbeitstage 4200.001105108AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

900.01 €

7 Arbeitstage 4200.01105108AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,234.50 €

7 Arbeitstage 62000.01180170AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,260.08 €

7 Arbeitstage 6200.001105108AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,174.49 €

7 Arbeitstage 82000.1180170AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,050.04 €

7 Arbeitstage 8200.01105108AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instrument Type Main Body Measurement Plate Shape Square Plate
Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.) Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.)
Dust-proof and waterproof function None Built-In weight Available Win direct connection function Yes (Requires a Separate Cable)
Backlight Available

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support