• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EX-Serie für Edelstahl-Rot【10 Stk. pro Packung】

EX-Serie für Edelstahl-Rot

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-105-2.5-15-PW30M
EX-125-2.5-20-PW30M
EX-125-2.5-22-PW30M
EX-150-2.5-20-PW30M
EX-150-2.5-22-PW30M
EX-180-2.5-20-PW30M
EX-180-2.5-22-PW30M
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

30.94 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 105158010

40.95 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 125208010

40.95 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 125228010

48.93 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 150208010

48.93 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 150228010

54.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 180208010

54.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 180228010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Work material Stainless Steel Abrasive material DIA
Particle Size(#) 30 Hardness M Blade thickness(mm) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support