Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelbürste, Stahldraht, Typ E 85xM10xP1,5【10 Stk. pro Packung】

Kegelbürste, Stahldraht, Typ E 85xM10xP1,5

The cold rolling improves the strength of steel wire.

[Features]
· The cold rolling improves hardness.
· Bevel shape that can also be used easily on corners

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-VKCE

Teilenummer
B-VKCE
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

73.70 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 1012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schräge Bürste Hair material Mit Messing überzogener Stahldraht Outer Diameter(mm) 85
Mounting part Schraube Thread Diameter M10

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelbürste, Stahldraht, Typ E 85xM10xP1,5, die Teilenummer ist B-VKCE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-VKCE.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support