• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hahn K 437

Hahn K 437

Set of three hand taps including tip, medium, and upper.
[Features]
· 3-piece set of tip, middle and top.
· The size ranges from M2 to M6 (K-437-2/3/4/5/6).
[Applications]
· Ideal for tapping metal parts.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-437-2
K-437-3
K-437-4
K-437-5
K-437-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)

14.35 €

3 Arbeitstage M20.4

11.52 €

3 Arbeitstage M30.5

11.56 €

3 Arbeitstage M40.7

12.29 €

3 Arbeitstage M50.8

13.45 €

3 Arbeitstage M61

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support