• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringschlüsselsatz W-27 und Einzelartikel

Ringschlüsselsatz W-27 und Einzelartikel
  • Mengenrabatt

Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened.
[Features]
· Subtense size: 8X9 / 10X11 / 12X14 mm.
· Quantity: 3-piece set.
· Weight: 220 g.
[Applications]
· Shorter overall length, convenient for equipment assembly in narrow places.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-27
W-27-0809
W-27-1011
W-27-1214
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Single Product/Set Classification Width across flat dimension (S Measurement) Weight
(g)
Features

25.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Set Product8×9 / 10×11 / 12×14220Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

9.62 €

5 Arbeitstage Single Item Others8×958Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

10.91 €

3 Arbeitstage Single Item Others10×1163Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

11.42 €

3 Arbeitstage Single Item Others12×1489Since the box part is through-penetrating, even a long screw can be tightened. Shorter overall length, convenient for equipment assembling at narrow places.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application For handwork Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support