• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bit-Adapter

Bit-Adapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BAD4070

Teilenummer
BAD4070
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

17.40 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adapter Socket Bit Insertion Angle(mm) 12.7(1/2") Overall Length(mm) 55
Shaft measurements(mm) 6.35 Mass(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Adapter, die Teilenummer ist BAD4070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BAD4070.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support