• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bohrfutter (Mikron-Spannfutter), Standardausführung

Bohrfutter (Mikron-Spannfutter), Standardausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-HPC32-105A
BT40-HPC32-135A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Holder Length L
(mm)
H
(mm)
Opening Precision
(μm)
Tip deflection accuracy
(μm)
Mass
(kg)

253.38 €

6 Arbeitstage 105100322.2

278.81 €

6 Arbeitstage 135117322.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Spindle types BT40
Tool Type End mill / Drill / Reamer / Tap Retainable blade diameter(mm) 32 Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 10000
Nominal, Cutting Tool, Shank Diameter(φd) HPC32 H1(mm) 27.5 H2(mm) 53
φC 70 φC1 52

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support