Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX-105-2.5-15-PA30P
Product Type | Flach | Work material | General steel | Abrasive material | PW |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 2.5 | Internal Diameter(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für EX-Serie für Metall, Grün, die Teilenummer ist EX-105-2.5-15-PA30P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-105-2.5-15-PA30P.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.