Fräser-Motorbefehl für Metalle【5 Stk. pro Packung】

Fräser-Motorbefehl für Metalle

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ECC-355-4.0-30.5-A30R

Marke: RESITON

Preis: 103.98

Lieferzeit: 18 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ECC-355-4.0-30.5-A30R

Teilenummer
ECC-355-4.0-30.5-A30R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.98 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material Edelstahl Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness R Outer Diameter(mm) 355
Blade thickness(mm) 4 Internal Diameter(mm) 30.5 Maximum operating rotation speed(m/s) 100
Max. Rotational Speed(rpm) 5300 Quantity per Package(Pieces) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Fräser-Motorbefehl für Metalle, die Teilenummer ist ECC-355-4.0-30.5-A30R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ECC-355-4.0-30.5-A30R.

Technischer Support