• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Trennscheibe mit geringem Durchmesser für Asuka-Steinmaterial【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MNS-100-2.5-15-GC36M

Teilenummer
MNS-100-2.5-15-GC36M
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

18.50 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 17 Arbeitstage 805

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Work material Stainless Steel Abrasive material GC
Particle Size(#) 36 Hardness M Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.5 Internal Diameter(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Trennscheibe mit geringem Durchmesser für Asuka-Steinmaterial, die Teilenummer ist MNS-100-2.5-15-GC36M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MNS-100-2.5-15-GC36M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support