Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SS-0810 |
SS-5.507 |
SS-1113 |
SS-1214 |
SS-1719 |
SS-2224 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 8×10 | 18 | 22 | 5.5 | ||
31.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 5.5×7 | 13 | 16 | 3.8 | ||
47.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 135 | 11×13 | 24 | 28.8 | 6 | ||
52.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 12×14 | 26.5 | 30.5 | 6.5 | ||
65.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 185 | 17×19 | 37 | 41 | 8 | ||
84.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 226 | 22×24 | 48 | 51 | 9.5 |
Loading...
Ausführung | Doppelschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften