Piercing-Schraubendreher, KMD-100

Piercing-Schraubendreher, KMD-100

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KMD-100

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 6.97

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMD-100

Teilenummer
KMD-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 102
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through Verfügbar Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 195 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 24.0 Weight(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Piercing-Schraubendreher, KMD-100, die Teilenummer ist KMD-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMD-100.

Technischer Support