Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N-9-125 |
N-9-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Wire Cutting Ability of Copper (mm2) | Weight (g) | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 5 | 5 Arbeitstage | 135 | 1.6 | 2.6 | 2 | 105 | Elastomer Grip, Strip Hole Diameter: 1.2 mmφ, Hardness (Blade): HRC59 ± 3 | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 152.5 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 140 | Elastomer Grip, Strip Hole Diameter: 1.2/1.6 mmφ, Hardness (Blade): HRC59 ± 3 |
Loading...
Product Category | Kneifzangen | Nipper Type | Kneifzangen | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Wire Cutting Ability of Copper(mm2)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften