Gripzange, VP-250

Gripzange, VP-250
Pliers effective for a wide range of fields.
[Features]
· A universal tool with all kinds of functions including monkey wrench, pliers, and vises.
· Holding tool suitable for tacking, fixing, welding and bonding.
· Can be used for a wide range of applications such as gripping, bending, twisting and cutting.
· Perfect for clamping pipes and round objects.
· Can be used as a wire cutter.
[Applications]
· For plate metal, welding work, factory preservation, woodwork, metal processing, machine work, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP-250

Teilenummer
VP-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 227
With or without Spring Verfügbar Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange, VP-250, die Teilenummer ist VP-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP-250.

Technischer Support