• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gewindebohrerhalter K-437A

Gewindebohrerhalter K-437A

A standard tap handle.
[Features]
· Guarantees threading work with stability.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-437A

Teilenummer
K-437A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

11.81 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)
Tap Type Tap wrench Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
L(mm) 80 Compatible Tap 3~6mm

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrerhalter K-437A, die Teilenummer ist K-437A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-437A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support