Hersteller-Teilenummer: SEX40-150
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 109.32 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEX40-150
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Verlängerung, SEX40-150, die Teilenummer ist SEX40-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEX40-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften