Schlagschraubereinsatz, 8NV

Schlagschraubereinsatz, 8NV
  • Mengenrabatt

Socket that is resistant to impact and ideal for maintenance of large industrial machines.
[Features]
· An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery and cars.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8NV-17
8NV-19
8NV-21
8NV-22
8NV-23
8NV-24
8NV-26
8NV-27
8NV-28
8NV-29
8NV-30
8NV-32
8NV-33
8NV-34
8NV-35
8NV-36
8NV-38
8NV-41
8NV-46
8NV-50
8NV-54
8NV-55
8NV-58
8NV-60
8NV-63
8NV-65
8NV-67
8NV-70
8NV-71
8NV-75
8NV-77
8NV-80
8NV-85
8NV-90
8NV-95
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

30.67 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 175833481314

30.62 €

3 Arbeitstage 195833.5481416

30.67 €

3 Arbeitstage 215836481518

30.73 €

3 Arbeitstage 225837.5481518

31.23 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 235839481520

31.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 245840481720

31.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 265842.5481722

31.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 275845481722

31.62 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 285848481722

31.58 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 295848481722

31.57 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 305849.0481725

32.27 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 326552.5482125

33.99 €

3 Arbeitstage 336553.0482325

34.04 €

3 Arbeitstage 346554482325

34.58 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 356555482325

35.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 366557482330

36.41 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 387058.0482530

39.14 €

3 Arbeitstage 417062.0482535

49.88 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 467569482735

59.22 €

3 Arbeitstage 507874483037

67.48 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 547878483037

74.38 €

3 Arbeitstage 557880483037

96.09 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 587884.04828-

101.12 €

3 Arbeitstage 608087.04830-

104.05 €

3 Arbeitstage 6382904836.5-

94.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 6585954838.5-

134.12 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 6787974838-

134.12 €

3 Arbeitstage 70901004841.5-

149.99 €

3 Arbeitstage 7190101.04842.0-

157.93 €

3 Arbeitstage 75951044840-

189.67 €

3 Arbeitstage 77971074843-

197.61 €

3 Arbeitstage 801001114843-

221.42 €

3 Arbeitstage 851051184846-

261.10 €

3 Arbeitstage 901101244849-

300.79 €

3 Arbeitstage 951151304852-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support