Tiefer Einsatz (Doppel-Sechskant) , 3D

Tiefer Einsatz (Doppel-Sechskant) , 3D
A deep socket ideal for tightening bolts and nuts in deep places.
[Features]
· Insertion angle: 9.5 mm.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· Minimizes subtense tolerance, improves tightening efficiency when inserting bolts and nuts, operability is good, and safe work is possible.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3D-10L
3D-12L
3D-13L
3D-14L
3D-15L
3D-16L
3D-17L
3D-18L
3D-19L
3D-21L
3D-22L
3D-24L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

10.89 €

1 5 Arbeitstage 105414.71788.5

10.97 €

1 5 Arbeitstage 12541818910

11.30 €

1 5 Arbeitstage 13541919910.5

11.38 €

1 5 Arbeitstage 145420201011

11.53 €

1 5 Arbeitstage 155421211011

11.78 €

1 9 Arbeitstage 165422221114

11.86 €

1 5 Arbeitstage 175424241114.5

13.63 €

1 5 Arbeitstage 185425.0251315

13.74 €

1 9 Arbeitstage 195426261316.2

13.85 €

1 9 Arbeitstage 216429291518

14.97 €

1 5 Arbeitstage 226430301518

16.15 €

1 9 Arbeitstage 246432321720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Technischer Support