Schraubendreher-Bit-Einsatz, 2H-M2

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 2H-M2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hex bit socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Flathead screwdriver bit socket for manual work with a 6.35-mm insertion angle.
· Changed to a knurled type.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2H-M2

Teilenummer
2H-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Senkkopf (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 49
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 13 Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) 27

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher-Bit-Einsatz, 2H-M2, die Teilenummer ist 2H-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2H-M2.

Technischer Support