Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3082
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant/Gelenke/Kreuzschlitz (+)/Schlitz (-) für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Hex Wrench Tip Shape | 0.8×6.0 / 6 Sq. / No. 2 | Handle Type ° | Ratchet | Ratchet Handle Full Length Type | Standard |
Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften