• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Langer Sechskanteinsatz, Kugelkopf

Langer Sechskanteinsatz, Kugelkopf
  • Mengenrabatt

A long socket of total length 125 mm which has been machined with a ball point.
[Features]
· Long type with an overall length of 125 mm.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· The tip has been given a ball point finish, enabling quick turning and temporary tightening from a 30° tilt angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3BH-03L
3BH-04L
3BH-05L
3BH-06L
3BH-08L
3BH-10L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

14.02 €

3 Arbeitstage 31798

14.12 €

3 Arbeitstage 41798

14.08 €

3 Arbeitstage 51798

14.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 61798

15.59 €

3 Arbeitstage 81996

20.54 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 102096

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 125
Hex Wrench Tip Shape Ballpoint

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support