Steckschlüsselsatz, W-510

Steckschlüsselsatz, W-510
  • Mengenrabatt
Abundant variation of socket wrenches to support precision work.
[Features]
· Dedicated foldable tool holder.
· A screwdriver-type handle and an extension bar are included.
· The sockets can also be stored in the tool holder for superior organization.
[Applications]
· A set consists of an array of sockets in 10 sizes ranging from 4 to 12 mm, which makes it also ideal as an on-board car tool set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-510

Teilenummer
W-510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Weight(g) 430

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, W-510, die Teilenummer ist W-510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-510.

Technischer Support