Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4D-08 |
4D-09 |
4D-10 |
4D-11 |
4D-12 |
4D-13 |
4D-14 |
4D-14.5 |
4D-15 |
4D-16 |
4D-17 |
4D-17.5 |
4D-18 |
4D-19 |
4D-20 |
4D-21 |
4D-22 |
4D-23 |
4D-24 |
4D-25 |
4D-26 |
4D-27 |
4D-28 |
4D-29 |
4D-30 |
4D-31 |
4D-32 |
4D-33 |
4D-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 35 | 12.3 | 22 | 9 | 7 | ||
5.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 35 | 13.5 | 22 | 9 | 7 | ||
6.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 22 | 10 | 8 | ||
6.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 35 | 16.2 | 22 | 10 | 9 | ||
6.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 35 | 17.5 | 22 | 10 | 10 | ||
6.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 35 | 18.8 | 22 | 10 | 11 | ||
6.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 35 | 20 | 22 | 12 | 11 | ||
7.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14.5 | 35 | 20.6 | 22 | 12 | 11 | ||
7.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 35 | 22 | 21.5 | 12 | 11 | ||
7.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 36 | 23.0 | 22 | 12 | 14 | ||
7.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 37 | 24 | 23 | 13 | 14 | ||
7.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 37 | 24 | 23 | 13 | 14 | ||
6.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 37 | 25.0 | 23 | 13 | 15 | ||
6.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 38 | 26 | 24 | 14 | 16 | ||
7.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 38 | 28 | 25 | 14 | 16 | ||
7.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 39 | 29 | 25 | 15 | 18 | ||
7.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 40 | 30 | 26 | 15 | 18 | ||
8.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 41 | 32 | 27 | 16 | 20 | ||
8.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 41 | 33 | 28 | 17 | 20 | ||
10.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 43.5 | 34.0 | 28 | 19 | 22 | ||
10.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 43.5 | 35 | 28 | 19 | 22 | ||
10.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 43.5 | 36 | 29 | 19 | 22 | ||
12.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 43.5 | 38 | 30 | 19 | 22 | ||
12.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 29 | 43.5 | 39 | 31 | 19 | 22 | ||
12.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 47 | 40 | 32 | 21 | 25 | ||
13.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 31 | 47 | 42 | 34.5 | 21 | 25 | ||
13.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 47 | 43 | 34.5 | 21 | 25 | ||
17.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 33 | 47 | 44 | 35.5 | 21 | 25 | ||
21.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 52 | 48 | 38 | 24 | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften