Einsätze (Sechskant), 3S

Einsätze (Sechskant), 3S
  • Mengenrabatt

A socket ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
[Features]
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Compact design that's convenient for work in narrow areas.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3S-06
3S-07
3S-08
3S-09
3S-5.5
3S-10
3S-11
3S-12
3S-13
3S-14
3S-15
3S-16
3S-17
3S-18
3S-19
3S-20
3S-21
3S-22
3S-23
3S-24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

7.79 €

3 Arbeitstage 6269.31754.5

7.79 €

3 Arbeitstage 72610.71755

7.79 €

3 Arbeitstage 82611.71767

8.09 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 92613.21767

7.79 €

3 Arbeitstage 5.5268.81744

8.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 102614.71778

8.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 112615.71789

8.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 12261718810

8.16 €

3 Arbeitstage 132718.518910

8.22 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 142719.518911

8.59 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 152921181011

8.59 €

3 Arbeitstage 162922191014

8.71 €

3 Arbeitstage 173023.0191114

8.85 €

3 Arbeitstage 183224.5211215

8.88 €

3 Arbeitstage 193226211316

9.21 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 203227221316

9.27 €

3 Arbeitstage 21322822.51318

9.65 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 22333023.51418

9.84 €

3 Arbeitstage 23333125.51420

9.90 €

3 Arbeitstage 24343225.51520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support