• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckadapter, 148

Steckadapter, 148

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 148

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 36.59

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

148

Teilenummer
148
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.59 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19.0 concave x 25.4 convex
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 60
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 38

Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 148, die Teilenummer ist 148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 148.

Technischer Support