• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUS-Verlängerung, SEX30-075

SUS-Verlängerung, SEX30-075
  • Mengenrabatt

Extension bar featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 9.5 mm drive. Total length: 75 mm.
· This stainless steel tool adopts precipitation hardened stainless steel that emphasizes strength and is rust resistant, and has excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygienic properties.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, and plumbing work.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEX30-075

Teilenummer
SEX30-075
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)

56.91 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Extension Bar Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Joint type Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 75

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Verlängerung, SEX30-075, die Teilenummer ist SEX30-075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEX30-075.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support