Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NE40-075 |
NE40-100 |
NE40-125 |
NE40-150 |
NE40-200 |
NE40-250 |
NE40-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
20.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | ||
21.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | ||
22.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 125 | ||
24.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | ||
27.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | ||
28.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | ||
33.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften