Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3NV-06 |
3NV-07 |
3NV-08 |
3NV-09 |
3NV-10 |
3NV-11 |
3NV-12 |
3NV-13 |
3NV-14 |
3NV-15 |
3NV-16 |
3NV-17 |
3NV-18 |
3NV-19 |
3NV-21 |
3NV-22 |
3NV-23 |
3NV-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 27 | 10.0 | 19 | 5 | 4 | ||
7.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 27 | 11.5 | 19 | 6 | 5 | ||
7.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 27 | 13 | 19 | 6 | 7 | ||
7.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 29 | 14.5 | 19 | 8 | 7.5 | ||
8.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 29 | 15.5 | 19 | 8 | 9 | ||
7.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 29 | 17 | 19 | 9 | 9 | ||
7.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 29 | 19 | 19 | 9 | 10.5 | ||
7.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 29 | 20 | 20 | 9 | 10.5 | ||
7.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 31.5 | 21 | 21 | 10 | 11 | ||
8.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 31.5 | 22 | 22 | 10 | 11 | ||
8.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 31.5 | 24 | 24 | 11 | 14 | ||
8.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 31.5 | 25.0 | 25 | 11 | 16 | ||
8.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 35 | 26 | 26 | 13 | 15 | ||
9.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 35 | 28 | 28 | 13 | 16 | ||
10.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 35 | 29 | 29 | 13 | 18 | ||
10.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 35 | 30 | 30 | 14 | 18 | ||
11.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 35 | 32 | 32 | 14 | 20 | ||
11.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 35 | 33 | 33 | 16 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften