Hersteller-Teilenummer: RH43K
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 50.88 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RH43K
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 255 | Handle Type ° | Ratchet |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 48 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Halterausführung) , RH43K, die Teilenummer ist RH43K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH43K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften