A socket wrench that extends the 9.5 mm impact socket.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Used to extend a socket when operation with a wrench is not easy, in a deep and narrow place or the like.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Teilenummer |
---|
NE30-075 |
NE30-100 |
NE30-150 |
NE30-200 |
NE30-250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 4 Arbeitstage | 75 | 19 | ||
17.94 € | 4 Arbeitstage | 100 | 19 | ||
20.12 € | 4 Arbeitstage | 150 | 19 | ||
21.01 € | 4 Arbeitstage | 200 | 19 | ||
22.50 € | 4 Arbeitstage | 250 | 19 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.