• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steckgriff, 211

Steckgriff, 211

The square drive is refracted by 90° in either left or right around the pin at the head of the handle as the center and can be used at any angle. Place the handle upright when turning quickly in temporary tightening, etc., and turn the handle to the side when performing final tightening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

211

Teilenummer
211
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

38.14 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 300 Handle Type ° Spinner

Sie befinden sich auf der Seite für Steckgriff, 211, die Teilenummer ist 211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 211.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support