• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steckgriff, 311

Steckgriff, 311

Handle for socket wrench with 12.7 mm insertion.
[Features]
· The square drive is refracted by 90° on both sides around the pin at the head of the handle as the center and can be used at any angle.
· It is suitable for tightening and loosening work using high torque.
· It has a socket at the tip, making it ideal for narrow spots and angled work.
· Place the handle upright when turning quickly in temporary tightening, etc., and turn the handle to the side when performing final tightening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

311

Teilenummer
311
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

42.63 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 380 Handle Type ° Spinner

Sie befinden sich auf der Seite für Steckgriff, 311, die Teilenummer ist 311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 311.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support