• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handwerkzeugsatz / Werkzeugkoffer, S-22/S-122

Handwerkzeugsatz / Werkzeugkoffer, S-22/S-122

[Features]
· Adopts a hollow molded case that fits well.
· S-122: Tool case.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-22
S-122
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool set and tool box only Toolbox Type Tool set type Case color Mass
(g)
Corresponds To V Applicable Model Supplementary explanation

128.34 €

3 Arbeitstage Tool Set-Single opening portable typeOther2000100 V compatible-Input: 100 VAC. Professional case that has excellent storage, and you can tell at a glance if something is missing. Storage Case: S-122

32.10 €

5 Arbeitstage Tool BoxResin Tool Box--600-S-22-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 330×68×240 Set Content(Point) 20 Material Polyethylene

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support