Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Permanent Magnetic Holder SKM

Permanent Magnetic Holder SKM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKM-0005
SKM-0007
SKM-001
SKM-001TN
SKM-002
SKM-002TN
SKM-0015
SKM-0015TN
SKM-01
SKM-02
SKM-03
SKM-04
SKM-05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shape Adsorption Power
(N)
With/Without Handle Screw hole Y/N Thread Hole Magnet Dimensions
(mm)
Specifications, description Material

10.23 €

6 Arbeitstage Runde Form1.8N/AN/A-Φ5×13 -Steel

11.51 €

6 Arbeitstage Runde Form4N/AN/A-Φ7×13-Steel

6.85 €

6 Arbeitstage Runde Form8N/AN/A-Φ10×15-Steel

7.82 €

6 Arbeitstage Runde Form8N/AVerfügbarM5×P0.8Φ10×18-Steel

8.20 €

10 Arbeitstage Runde Form30N/AN/A-Φ20×15-Steel

10.62 €

6 Arbeitstage Runde Form30N/AVerfügbarM5×P0.8Φ20×18-Steel

7.25 €

10 Arbeitstage Runde Form12N/AN/A-Φ15×15-Steel

9.50 €

6 Arbeitstage Runde Form12N/AVerfügbarM5×P0.8Φ15×18-Steel

11.97 €

6 Arbeitstage Runde Form80VerfügbarVerfügbarM6×P1.0Φ25×30With T handleSteel

12.77 €

6 Arbeitstage Rechteckig65VerfügbarVerfügbarM6×P1.025×25×25With T handleSteel

20.57 €

6 Arbeitstage Rechteckig120VerfügbarVerfügbarM6×P1.057×25×25With T handleSteel

22.49 €

6 Arbeitstage Runde Form300VerfügbarVerfügbarM8×P1.25Φ40×30With T handleSteel

33.53 €

6 Arbeitstage Runde Form400VerfügbarVerfügbarM8×P1.25Φ50×40With T handleSteel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet types Alniko-Magnet Product Type Dauermagnethalterung für Bearbeitung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support